- 아연 다이 캐스트
- l: 50 mm
- s H11: 8 mm
- e 최소: 10,1 mm
- d1 최대: 8,4 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- h1: 18 mm
- h2: ~ 10 mm
- h3: 10 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅ EH 24530.: 14 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 58 g
show article view
- 아연 다이 캐스트
- l: 64 mm
- s H11: 10 mm
- e 최소: 13,1 mm
- d1 최대: 10,5 mm
- d2: 19 mm
- d3: 22 mm
- h1: 20 mm
- h2: ~ 11 mm
- h3: 12 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅ EH 24530.: 18 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 97 g
show article view
- 아연 다이 캐스트
- l: 80 mm
- s H11: 10 mm
- e 최소: 13,1 mm
- d1 최대: 10,5 mm
- d2: 23 mm
- d3: 26 mm
- h1: 24 mm
- h2: ~ 14 mm
- h3: 14 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅ EH 24530.: 21 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 166 g
show article view
- 아연 다이 캐스트
- l: 100 mm
- s H11: 12 mm
- e 최소: 16,1 mm
- d1 최대: 12,6 mm
- d2: 27 mm
- d3: 30 mm
- h1: 28 mm
- h2: ~ 17 mm
- h3: 15 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅ EH 24530.: 23 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 270 g
show article view
- 알루미늄 Al
- l: 80 mm
- s H11: 10 mm
- e 최소: 13,1 mm
- d1 최대: 10,5 mm
- d2: 23 mm
- d3: 26 mm
- h1: 24 mm
- h2: ~ 14 mm
- h3: 14 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅ EH 24530.: 21 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 97 g
show article view
- 알루미늄 Al
- l: 100 mm
- s H11: 12 mm
- e 최소: 16,1 mm
- d1 최대: 12,6 mm
- d2: 27 mm
- d3: 30 mm
- h1: 28 mm
- h2: ~ 17 mm
- h3: 15 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅ EH 24530.: 23 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 161 g
show article view
- 알루미늄 Al
- l: 125 mm
- s H11: 14 mm
- e 최소: 18,1 mm
- d1 최대: 14,7 mm
- d2: 32 mm
- d3: 35 mm
- h1: 34 mm
- h2: ~ 22 mm
- h3: 18 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅ EH 24530.: 26 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 251 g
show article view
- 알루미늄 Al
- l: 160 mm
- s H11: 17 mm
- e 최소: 22,2 mm
- d1 최대: 17,9 mm
- d2: 35 mm
- d3: 39 mm
- h1: 38 mm
- h2: ~ 26 mm
- h3: 18 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅ EH 24530.: 26 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 280 g
show article view
재질
핸들 몸체
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, 무광 처리
- 알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, 광택 없음
원통형 손잡이
참조
크랭크 핸들 DIN 469 대용.
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.