24350.0620 - 기어 레버 핸들

버전
그림
재질
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
원통형 손잡이 있음
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24350.0620
문서
기어 레버 핸들
  • 원통형 손잡이 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 8 mm
  • l1: 63 mm
  • d2: M6
  • d3: 18 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 40 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 26 g
기어 레버 핸들

재질

핸들 바

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

볼 손잡이

  • 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검은색

원통형 손잡이

  • 열경화성 플라스틱 PF 31, 검정색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24350.0620