기어 레버 핸들

EH 24350.

귀하의 선택에 따라 54 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24350.0020
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 8 mm
  • l1: 63 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 18 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 30 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24350.0022
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 18 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 34 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24350.0024
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 8 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 18 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 39 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24350.0030
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 10 mm
  • l1: 80 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 22,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 50 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24350.0032
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 10 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 22,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 62 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24350.0034
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 10 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 22,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 76 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24350.0040
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 12 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 29 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 96 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24350.0042
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 12 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 29 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 118 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24350.0044
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 12 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 29 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 149 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24350.0050
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 32,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 157 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24350.0052
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 14 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 32,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 203 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24350.0054
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 14 mm
  • l1: 200 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 32,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 251 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M14
제품 번호:
24350.0060
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 16 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M14
  • d3: 40 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 37 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 310 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M14
제품 번호:
24350.0062
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 16 mm
  • l1: 200 mm
  • d2: M14
  • d3: 40 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 37 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 326 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
250 mm
d2 [mm]:
M14
제품 번호:
24350.0064
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 16 mm
  • l1: 250 mm
  • d2: M14
  • d3: 40 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 37 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 397 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
원통형 손잡이 있음
그림:
2
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24350.0120
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 원통형 손잡이 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1: 8 mm
  • l1: 63 mm
  • d2: M6
  • d3: 18 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 40 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 26 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
원통형 손잡이 있음
그림:
2
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24350.0122
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 원통형 손잡이 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • d2: M6
  • d3: 18 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 40 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 33 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
원통형 손잡이 있음
그림:
2
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24350.0124
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 원통형 손잡이 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1: 8 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M6
  • d3: 18 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 40 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 42 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
원통형 손잡이 있음
그림:
2
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24350.0130
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 원통형 손잡이 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1: 10 mm
  • l1: 80 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 50 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 50 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
원통형 손잡이 있음
그림:
2
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24350.0132
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 원통형 손잡이 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1: 10 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 50 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 62 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
원통형 손잡이 있음
그림:
2
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24350.0134
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 원통형 손잡이 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1: 10 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 50 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 78 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
원통형 손잡이 있음
그림:
2
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24350.0140
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 원통형 손잡이 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1: 12 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 81 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
원통형 손잡이 있음
그림:
2
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24350.0142
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 원통형 손잡이 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1: 12 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 103 g
show article view
기어 레버 핸들
버전:
원통형 손잡이 있음
그림:
2
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24350.0144
CAD
문서
기어 레버 핸들
  • 원통형 손잡이 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1: 12 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 133 g
show article view
기어 레버 핸들

재질

핸들 바

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

볼 손잡이

  • 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검은색

원통형 손잡이

  • 열경화성 플라스틱 PF 31, 검정색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24350. 기어 레버 핸들
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요