24350.0034 - 기어 레버 핸들

버전
그림
재질
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
구면 손잡이
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24350.0034
문서
기어 레버 핸들
  • 구면 손잡이 – 그림 1, 스틸
  • d1: 10 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 22,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 76 g
기어 레버 핸들

재질

핸들 바

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

볼 손잡이

  • 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검은색

원통형 손잡이

  • 열경화성 플라스틱 PF 31, 검정색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24350.0034