U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.
둥근 U-핸들은 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.
베어링 와셔 버전과 같은 디자인.
넓은 써포트 표면때문에 베어링 와셔는 필요하지 않다.
이 폼목은 24310.0960 - U-핸들 / (d1: 16 mm, l ±0,5: 200 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 U-핸들 (EH 24310.)