22690.0043 - 핀

주로 가공물을 써포트 하거나 스톱퍼 또는 스러스트 패드로 사용.

이 폼목은 22690.0043 - 핀 / 숫나사 타입 평평한 표면 (h ±0,01: 20 mm, d1: M16) 품목 그룹의 한 버전입니다 핀 (EH 22690.)

버전
그림
h [mm]
d1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
숫나사 타입 평평한 표면
그림:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
제품 번호:
22690.0043
문서
핀
  • 숫나사 타입 평평한 표면 – 그림 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • WS: 30 mm
  • 조임 토크 최대: 140 Nm
  • 무게: 140 g
핀

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22690.0043