22680.0144 - 패드
널링형 혹은 포인트형

거친 표면의 가공물에 사용. 포인트 타입은 특히 주조 제품에 적합.

주로 가공물을 써포트 하는데 쓰임.

이 폼목은 22680.0144 - 패드 널링형 혹은 포인트형 / 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 (l1: 25 mm, d1: M8) 품목 그룹의 한 버전입니다 패드 널링형 혹은 포인트형 (EH 22680.)

버전
그림
l1 [mm]
d1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입
그림:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
제품 번호:
22680.0144
문서
패드
  • 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 – 그림 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • WS: 13 mm
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 20 g
패드

재질

몸체

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22680.0144
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

추가적인 제품


추가 제품