"초 정밀 디자인" 스윙 볼트는 DIN 버전의 품질을 뛰어 넘는다. 나사 부위는 롤링 되었으므로 샤프트 직경은 롤 직경과 같다.
-s- 표면은 가공되었음.
홀 공차 d2 = H7.
이 폼목은 22980.0108 - 스윙 볼트 DIN 444, B 형, 재질 8.8 초정밀 디자인 / (d1: M10, l: 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스윙 볼트 DIN 444, B 형, 재질 8.8 초정밀 디자인 (EH 22980.)
시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조