스윙 볼트 DIN 444, B 형

EH 22980.

스윙 볼트는 DIN 444와 유사. 고 품질 8.8의 스틸 디자인. 스텐레스 스틸 A2-50은 최소 500 N/mm2의 인장력을 지님.

귀하의 선택에 따라 74 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
제품 번호:
22980.0202
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • 무게: 5,6 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
제품 번호:
22980.0203
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • 무게: 6,4 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
35 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
제품 번호:
22980.0204
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M5
  • l: 35 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • 무게: 7,1 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
제품 번호:
22980.0205
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M5
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • 무게: 7,9 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22980.0212
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 무게: 9,5 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22980.0214
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 무게: 11 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22980.0216
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 무게: 14 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22980.0218
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M6
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 무게: 16 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22980.0222
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M6
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 무게: 20 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22980.0232
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • 무게: 22 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22980.0234
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • 무게: 26 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22980.0236
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • 무게: 30 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22980.0240
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • 무게: 37 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22980.0244
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • 무게: 44 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22980.0252
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • 무게: 40 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22980.0254
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • 무게: 43 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22980.0257
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • 무게: 51 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22980.0262
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • 무게: 67 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22980.0266
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • 무게: 72 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22980.0272
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • 무게: 59 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22980.0274
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • 무게: 68 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22980.0278
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • 무게: 85 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22980.0282
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • 무게: 102 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22980.0286
CAD
문서
스윙 볼트
  • 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • 무게: 119 g
show article view
스윙 볼트

재질

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
  • 스텐레스 스틸 1.4301

참조

스페셜 타입 별도 요청.

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22980. 스윙 볼트 – DIN 444, B 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.