스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
전면 슬롯의 칼라가 특징. 평평한 표면에 나사를 조일 때 적합함
이 폼목은 22075.0005 - 스프링 플런저 with collar and ball, front slot / 쾌삭강 몸체, 스테인리스강 볼, 표준 스프링 하중 (d1: M5, l1: 5 mm, 스트로크 s +0,1 -0,1: 0,8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 with collar and ball, front slot (EH 22075.)
몸체
볼
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.