스프링 플런저 with collar and ball, front slot

EH 22075.

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

전면 슬롯의 칼라가 특징. 평평한 표면에 나사를 조일 때 적합함

귀하의 선택에 따라 24 건이 조회되었습니다.

재질
스프링력
d1 [mm]
l1 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
제품 번호:
22075.0004
CAD
문서
스프링 플런저
  • 쾌삭강 몸체, 스테인리스강 볼, 표준 스프링 하중
  • d1: M4
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 1,7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 3,9 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
제품 번호:
22075.0005
CAD
문서
스프링 플런저
  • 쾌삭강 몸체, 스테인리스강 볼, 표준 스프링 하중
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 2,9 N
  • 스프링력1) F2: ~ 4,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,5 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
제품 번호:
22075.0006
CAD
문서
스프링 플런저
  • 쾌삭강 몸체, 스테인리스강 볼, 표준 스프링 하중
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l1: 6 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3,6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 8,7 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,8 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
제품 번호:
22075.0008
CAD
문서
스프링 플런저
  • 쾌삭강 몸체, 스테인리스강 볼, 표준 스프링 하중
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l1: 7 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5,4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 10,2 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
제품 번호:
22075.0010
CAD
문서
스프링 플런저
  • 쾌삭강 몸체, 스테인리스강 볼, 표준 스프링 하중
  • d1: M10
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l1: 9 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7,4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 17,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
제품 번호:
22075.0012
CAD
문서
스프링 플런저
  • 쾌삭강 몸체, 스테인리스강 볼, 표준 스프링 하중
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l1: 11,5 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10,8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22,3 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
제품 번호:
22075.0404
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력
  • d1: M4
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 1,7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 3,9 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
제품 번호:
22075.0405
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 2,9 N
  • 스프링력1) F2: ~ 4,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,5 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
제품 번호:
22075.0406
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l1: 6 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3,6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 8,7 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
제품 번호:
22075.0408
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l1: 7 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5,4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 10,2 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
제품 번호:
22075.0410
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력
  • d1: M10
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l1: 9 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7,4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 17,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,7 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
제품 번호:
22075.0412
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l1: 11,5 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10,8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22,3 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
제품 번호:
22075.0604
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 수지 몸체, 스텐레스 스틸 볼, 일반 스프링력
  • d1: M4
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 2,1 N
  • 스프링력1) F2: ~ 3,9 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
제품 번호:
22075.0605
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 수지 몸체, 스텐레스 스틸 볼, 일반 스프링력
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3,2 N
  • 스프링력1) F2: ~ 4,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
제품 번호:
22075.0606
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 수지 몸체, 스텐레스 스틸 볼, 일반 스프링력
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l1: 6 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,1 N
  • 스프링력1) F2: ~ 8,7 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,4 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
제품 번호:
22075.0608
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 수지 몸체, 스텐레스 스틸 볼, 일반 스프링력
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l1: 7 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5,7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 10,2 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
제품 번호:
22075.0610
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 수지 몸체, 스텐레스 스틸 볼, 일반 스프링력
  • d1: M10
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l1: 9 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 9,2 N
  • 스프링력1) F2: ~ 17,2 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 1,8 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
제품 번호:
22075.0612
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 수지 몸체, 스텐레스 스틸 볼, 일반 스프링력
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l1: 11,5 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11,2 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22,3 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 3,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
제품 번호:
22075.0804
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 몸체와 볼, 일반 스프링력
  • d1: M4
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 2,1 N
  • 스프링력1) F2: ~ 3,9 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
제품 번호:
22075.0805
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 몸체와 볼, 일반 스프링력
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3,2 N
  • 스프링력1) F2: ~ 4,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
제품 번호:
22075.0806
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 몸체와 볼, 일반 스프링력
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l1: 6 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,1 N
  • 스프링력1) F2: ~ 8,7 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,4 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
제품 번호:
22075.0808
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 몸체와 볼, 일반 스프링력
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l1: 7 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5,7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 10,2 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
제품 번호:
22075.0810
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 몸체와 볼, 일반 스프링력
  • d1: M10
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l1: 9 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 9,2 N
  • 스프링력1) F2: ~ 17,2 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 1,8 g
show article view
스프링 플런저
재질:
플라스틱
볼:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
스프링력:
일반 하중
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
제품 번호:
22075.0812
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 몸체와 볼, 일반 스프링력
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l1: 11,5 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • 스트로크 s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11,2 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22,3 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 3,2 g
show article view
스프링 플런저

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305
  • 플라스틱 POM, 파란색

  • 스텐레스 스틸, 경화처리
  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

제품
제품 번호
가능
제품:
조립 툴
d1: M4 mm
제품 번호:
22075.0904
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • 무게: 20 g
제품:
조립 툴
d1: M5 mm
제품 번호:
22075.0905
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • 무게: 24 g
제품:
조립 툴
d1: M6 mm
제품 번호:
22075.0906
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • 무게: 30 g
제품:
조립 툴
d1: M8 mm
제품 번호:
22075.0908
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • 무게: 47 g
제품:
조립 툴
d1: M10 mm
제품 번호:
22075.0910
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • 무게: 72 g
제품:
조립 툴
d1: M12 mm
제품 번호:
22075.0912
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • 무게: 127 g
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22075. 스프링 플런저 – with collar and ball, front slot
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요