셀프 얼라이닝 패드는 고정, 써포트, 스러스트 패드로 사용하거나 클램핑 부품에 고정하여 사용.
이 폼목은 22730.0728 - 셀프-얼라이닝 패드 / 위치홀 용, 평평한 볼, 널링면 (d1 n6: 28 mm, d2: M5) 품목 그룹의 한 버전입니다 셀프-얼라이닝 패드 (EH 22730.)
더 자세히
볼
몸체
회전되지 않는 볼.
표시된 로딩력은 스틸과 스텐레스 스틸에도 적용 가능.