착좌 요소에서의 가공물의 검사용
검사 유닛은 항상 단일 시스템으로 착좌 요소에 내장되어 있다. 간단한 플러그-인 연결을 통해 부품이 전기 신호로 특정 위치에 있는지의 여부를 전송한다.
검사 유닛은 다양한 착좌 요소와 함께 사용하는 것이 가능하다. 예를 들어, Halder 표준 규격품인 EH 22690 핀에 적용할 수 있다.
기본적으로 케이블 연결에 의해 데이터가 전송된다. 선택 사항으로, 검사 신호를 무선 방식으로 송출하는 것이 가능하다.
검사 유닛은 보호 등급 IP6K7 (높은 온도 저항 및 견고성) 요구 조건을 충족한다.
이 폼목은 22810.0008 - 검사 유닛 쎈서 포함 / 검사 유닛과 부싱 (d1: M8) 품목 그룹의 한 버전입니다 검사 유닛 쎈서 포함 (EH 22810.)
케이블
센서
플러그
몸체
몸체
상세자료는 별도 요청.
Erwin Halder KG는 전기 장비 제조업체로 등록 됐습니다(WEEE-Reg. No. DE 47048902).