EH 22810.
귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.
더 자세히
AA 배터리 (3.6 V) 가 배송시 포함됨.
상세자료는 별도 요청.
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.
검색 장치 안의 센서에는 구성 요소에 의해 작동되는 버튼이 있습니다.
검색 센서는 본체 외부에 있으며 높이 조절이 가능합니다.
센서 케이블은 짧은 시간동안 최대 180 도의 온도를 견디도록 설계 됐으며 칩으로부터 보호 됩니다. 버튼은 최대 120도의 온도를 견딜 수 있으며 공작물의 지지로 칩으로부터 추가로 보호됩니다.
센서(버튼) : IP6K7, 라디오 송신기 : IP67, 라디오 수신기 : IP20 의 방수/방진 등급을 가집니다.
다음의 EH 제품번호를 가진 제품이 사용 됩니다: Size M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 and 22691.0122 / .0021 / .0222. Size M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 and 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243
검색 장치는 M8 이나 M12 나사로 고정 가능합니다. V40 또는 V70 시스템의 Halder 베이스 플레이트가 이 목적에 적합합니다.
AA 배터리(3.6V)가 무선 송신기에 통합되어 있습니다. 사용에 따라 이 배터리는 300~1400일 동안 지속됩니다. 무선 수신기에는 정격 작동 전류/전압, le/Ue, max. 0.1A/24VDC, -15%...+10% 과 같은 공급 인터페이스가 있습니다.
전기 신호는 무선 송신기를 통해 무선 신호로 변환되고 안테나에 의해 다시 전기 신호로 변환됩니다. 따라서 엔진룸 밖으로 케이블을 연결하지 않고도 신호 전송이 가능합니다.
입력 : 안테나를 통한 무선 신로(주파수 868.3MHz)
출력 : 전기 신호 (3A/250VAC; 3A/24VDC)"
실내 기준으로 약 40m 까지의 범위를 가집니다. 엔진룸에서의 범위는 클래딩 유형에 따라 달라집니다.
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels