얇은 판 재질에 사용 가능, (예 : 자동차 제조, 기구 엔지니어링, 화물 또는 항공 산업 분야)
위치 부싱은 단동 볼 잠금핀 EH 22340., EH 22350., EH 22370. 과 EH 22380. 그리고 소켓 핀 EH 22400.를 빠르고 안전하게 위치시키기 위해 사용.
플랜지의 접촉면은 부품과 얇은 벽에 최적의 힘 분배를 보장한다.
모든 버전은 내부식성과 내마모성을 지님.
이 폼목은 22400.0305 - 로케이팅 부싱 단동 볼 잠금핀과 소켓핀 용, 플랜지 있음 / 타원형 플랜지 (d1 H11: 5 mm, d2: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 부싱 단동 볼 잠금핀과 소켓핀 용, 플랜지 있음 (EH 22400.)