전면에 홀이 있는 디자인 (그림2) 는 표면에 평행하게 설치가 필요할 때 적용할 수 있다.
위치 부싱은 단동 볼 잠금핀 EH 22340., EH 22350., EH 22370. 과 EH 22380. 그리고 소켓 핀 EH 22400.를 빠르고 안전하게 위치시키기 위해 사용.
정밀한 칼라부위로 인해 센터링에 최적화 되어 있음.
(예 : 플레이트와 부품의 빠른 고정).
모든 버전은 내부식성과 내마모성을 지님.
이 폼목은 22400.0926 - 로케이팅 부싱 단동 볼 잠금핀 용 / 평면, 전면 홀 (d1 H11: 20 mm, d2: M36) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 부싱 단동 볼 잠금핀 용 (EH 22400.)
전면에 홀이 있는 디자인 (그림2) 는 크랭크 핀 페이스 스패너 혹은 핀 페이스 소켓렌치로 설치할 수 있다.
공차와 지속적인 기능 유지를 보장함. 다른 재질에 쉽게 결합 가능. 얇은 판에 적용 가능하며, 양쪽 면을 이용한 적용 가능.