탄성, 댐핑, 소음 감소 베어링용. 이 제품 역시 표면을 보호한다. 고무 엔드-스톱 버퍼는 스페이서 및 풋 엔드로도 사용할 수 있다.
경도 70 ±5° 쇼어 A.
이 폼목은 25150.1225 - 고무 엔드-스톱 버퍼 낮은형 / 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 (d1: 25 mm, h: 3 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 고무 엔드-스톱 버퍼 낮은형 (EH 25150.)
써포트 와셔