귀하의 선택에 따라 36 건이 조회되었습니다.
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 19 mm
- h: 3 mm
- d2 +0,5: 4 mm
- d3 +0,5: 7,5 mm
- s1: 1,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 282 N/mm
- 로딩력 최대: 480 N
- 스프링 범위: 1,7 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 2,8 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 19 mm
- h: 7 mm
- d2 +0,5: 4 mm
- d3 +0,5: 7,5 mm
- s1: 1,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 213 N/mm
- 로딩력 최대: 373 N
- 스프링 범위: 1,75 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 3,8 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 19 mm
- h: 14 mm
- d2 +0,5: 4 mm
- d3 +0,5: 7,5 mm
- s1: 1,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 68 N/mm
- 로딩력 최대: 240 N
- 스프링 범위: 3,5 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 5,6 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 25 mm
- h: 3 mm
- d2 +0,5: 4 mm
- d3 +0,5: 7,5 mm
- s1: 1,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 1870 N/mm
- 로딩력 최대: 1870 N
- 스프링 범위: 1 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 5,4 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 25 mm
- h: 8 mm
- d2 +0,5: 4 mm
- d3 +0,5: 7,5 mm
- s1: 1,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 349 N/mm
- 로딩력 최대: 698 N
- 스프링 범위: 2 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 8 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 25 mm
- h: 16 mm
- d2 +0,5: 4 mm
- d3 +0,5: 7,5 mm
- s1: 1,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 135 N/mm
- 로딩력 최대: 540 N
- 스프링 범위: 4 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 12 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 32 mm
- h: 4 mm
- d2 +0,5: 5 mm
- d3 +0,5: 9 mm
- s1: 2 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 1680 N/mm
- 로딩력 최대: 1680 N
- 스프링 범위: 1 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 12 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 32 mm
- h: 9 mm
- d2 +0,5: 5 mm
- d3 +0,5: 9 mm
- s1: 2 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 548 N/mm
- 로딩력 최대: 1233 N
- 스프링 범위: 2,25 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 16 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 32 mm
- h: 18 mm
- d2 +0,5: 5 mm
- d3 +0,5: 9 mm
- s1: 2 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 212 N/mm
- 로딩력 최대: 850 N
- 스프링 범위: 4 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 23 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 38 mm
- h: 4 mm
- d2 +0,5: 5 mm
- d3 +0,5: 9 mm
- s1: 2 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 1500 N/mm
- 로딩력 최대: 1500 N
- 스프링 범위: 1 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 17 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 38 mm
- h: 10 mm
- d2 +0,5: 5 mm
- d3 +0,5: 9 mm
- s1: 2 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 704 N/mm
- 로딩력 최대: 1760 N
- 스프링 범위: 2,5 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 25 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 38 mm
- h: 20 mm
- d2 +0,5: 5 mm
- d3 +0,5: 9 mm
- s1: 2 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 230 N/mm
- 로딩력 최대: 920 N
- 스프링 범위: 4 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 37 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 50 mm
- h: 5 mm
- d2 +0,5: 6 mm
- d3 +0,5: 11 mm
- s1: 2,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 3600 N/mm
- 로딩력 최대: 3600 N
- 스프링 범위: 1 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 39 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 50 mm
- h: 11 mm
- d2 +0,5: 6 mm
- d3 +0,5: 11 mm
- s1: 2,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 1223 N/mm
- 로딩력 최대: 3670 N
- 스프링 범위: 3 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 51 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 50 mm
- h: 22 mm
- d2 +0,5: 6 mm
- d3 +0,5: 11 mm
- s1: 2,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 500 N/mm
- 로딩력 최대: 2500 N
- 스프링 범위: 5 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 74 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 64 mm
- h: 5 mm
- d2 +0,5: 6 mm
- d3 +0,5: 11 mm
- s1: 2,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 1460 N/mm
- 로딩력 최대: 1460 N
- 스프링 범위: 1 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 66 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 64 mm
- h: 13 mm
- d2 +0,5: 6 mm
- d3 +0,5: 11 mm
- s1: 2,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 2016 N/mm
- 로딩력 최대: 6050 N
- 스프링 범위: 3 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 95 g
show article view
- 관통 보어홀 – 그림 1
- d1: 64 mm
- h: 26 mm
- d2 +0,5: 6 mm
- d3 +0,5: 11 mm
- s1: 2,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 616 N/mm
- 로딩력 최대: 3700 N
- 스프링 범위: 6 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 141 g
show article view
- 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
- d1: 19 mm
- h: 3 mm
- d2 +0,5: 4 mm
- d3 +0,5: 7,5 mm
- s1: 1,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 282 N/mm
- 로딩력 최대: 480 N
- 스프링 범위: 1,7 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 2,9 g
show article view
- 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
- d1: 19 mm
- h: 7 mm
- d2 +0,5: 4 mm
- d3 +0,5: 7,5 mm
- s1: 1,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 213 N/mm
- 로딩력 최대: 373 N
- 스프링 범위: 1,75 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 5,1 g
show article view
- 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
- d1: 19 mm
- h: 14 mm
- d2 +0,5: 4 mm
- d3 +0,5: 7,5 mm
- s1: 1,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 68 N/mm
- 로딩력 최대: 240 N
- 스프링 범위: 3,5 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 6,9 g
show article view
- 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
- d1: 25 mm
- h: 3 mm
- d2 +0,5: 4 mm
- d3 +0,5: 7,5 mm
- s1: 1,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 1870 N/mm
- 로딩력 최대: 1870 N
- 스프링 범위: 1 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 6,9 g
show article view
- 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
- d1: 25 mm
- h: 8 mm
- d2 +0,5: 4 mm
- d3 +0,5: 7,5 mm
- s1: 1,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 349 N/mm
- 로딩력 최대: 698 N
- 스프링 범위: 2 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 9,3 g
show article view
- 관통 보어홀과 미끄럼 방지 패드 – 그림 2
- d1: 25 mm
- h: 16 mm
- d2 +0,5: 4 mm
- d3 +0,5: 7,5 mm
- s1: 1,5 mm
- s2: 1,1 mm
- 스프링률 R: 135 N/mm
- 로딩력 최대: 540 N
- 스프링 범위: 4 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 120 °C
- 무게: 13 g
show article view
데이터시트 EH 25150. 고무 엔드-스톱 버퍼 – 낮은형
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.