귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.
나사 ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
- T-슬롯 사이즈: 10 mm
- l1 ±0,01: 15 mm
- a -0,6: 10 mm
- b h6: 10 mm
- d ±0,01: 20 mm
- h: 6 mm
- l2: 8 mm
- 나사 ISO 4762: M6 x 25 mm
- 무게: 53 g
show article view
나사 ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
- T-슬롯 사이즈: 10 mm
- l1 ±0,2: 25 mm
- a -0,6: 10 mm
- b h6: 10 mm
- d ±0,01: 20 mm
- h: 6 mm
- l2: 8 mm
- 나사 ISO 4762: M6 x 35 mm
- 무게: 76 g
show article view
나사 ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
- T-슬롯 사이즈: 12 mm
- l1 ±0,01: 15 mm
- a -0,6: 12 mm
- b h6: 12 mm
- d ±0,01: 20 mm
- h: 6 mm
- l2: 8 mm
- 나사 ISO 4762: M6 x 25 mm
- 무게: 59 g
show article view
나사 ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
- T-슬롯 사이즈: 12 mm
- l1 ±0,2: 25 mm
- a -0,6: 12 mm
- b h6: 12 mm
- d ±0,01: 20 mm
- h: 6 mm
- l2: 8 mm
- 나사 ISO 4762: M6 x 35 mm
- 무게: 82 g
show article view
나사 ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
- T-슬롯 사이즈: 14 mm
- l1 ±0,01: 25 mm
- a -0,6: 14 mm
- b h6: 14 mm
- d ±0,01: 32 mm
- h: 8 mm
- l2: 9 mm
- 나사 ISO 4762: M8 x 35 mm
- 무게: 203 g
show article view
나사 ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
- T-슬롯 사이즈: 14 mm
- l1 ±0,2: 50 mm
- a -0,6: 14 mm
- b h6: 14 mm
- d ±0,01: 32 mm
- h: 8 mm
- l2: 9 mm
- 나사 ISO 4762: M8 x 60 mm
- 무게: 354 g
show article view
나사 ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
- T-슬롯 사이즈: 16 mm
- l1 ±0,01: 25 mm
- a -0,6: 16 mm
- b h6: 16 mm
- d ±0,01: 32 mm
- h: 8 mm
- l2: 10 mm
- 나사 ISO 4762: M8 x 45 mm
- 무게: 221 g
show article view
나사 ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
- T-슬롯 사이즈: 16 mm
- l1 ±0,2: 50 mm
- a -0,6: 16 mm
- b h6: 16 mm
- d ±0,01: 32 mm
- h: 8 mm
- l2: 10 mm
- 나사 ISO 4762: M8 x 70 mm
- 무게: 378 g
show article view
나사 ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
- T-슬롯 사이즈: 18 mm
- l1 ±0,01: 25 mm
- a -0,6: 18 mm
- b h6: 18 mm
- d ±0,01: 40 mm
- h: 10 mm
- l2: 15 mm
- 나사 ISO 4762: M10 x 50 mm
- 무게: 367 g
show article view
나사 ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
- T-슬롯 사이즈: 18 mm
- l1 ±0,2: 50 mm
- a -0,6: 18 mm
- b h6: 18 mm
- d ±0,01: 40 mm
- h: 10 mm
- l2: 15 mm
- 나사 ISO 4762: M10 x 75 mm
- 무게: 615 g
show article view
나사 ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
- T-슬롯 사이즈: 22 mm
- l1 ±0,01: 25 mm
- a -0,6: 20 mm
- b h6: 22 mm
- d ±0,01: 40 mm
- h: 14 mm
- l2: 15 mm
- 나사 ISO 4762: M10 x 55 mm
- 무게: 440 g
show article view
나사 ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
- T-슬롯 사이즈: 22 mm
- l1 ±0,2: 50 mm
- a -0,6: 20 mm
- b h6: 22 mm
- d ±0,01: 40 mm
- h: 14 mm
- l2: 15 mm
- 나사 ISO 4762: M10 x 80 mm
- 무게: 716 g
show article view
나사 ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
- T-슬롯 사이즈: 28 mm
- l1 ±0,01: 25 mm
- a -0,6: 22 mm
- b h6: 28 mm
- d ±0,01: 46 mm
- h: 16 mm
- l2: 20 mm
- 나사 ISO 4762: M12 x 60 mm
- 무게: 661 g
show article view
나사 ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
- T-슬롯 사이즈: 28 mm
- l1 ±0,2: 50 mm
- a -0,6: 22 mm
- b h6: 28 mm
- d ±0,01: 46 mm
- h: 16 mm
- l2: 20 mm
- 나사 ISO 4762: M12 x 90 mm
- 무게: 1259 g
show article view
데이터시트 EH 23280. 스톱퍼 – 원통형
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.