T-슬롯 가이드가 있어서 빠르고 정확하게 가공물을 위치시킬 수 있도록 한다. 가공 중심점(제로 포인트) 좌표를 설정하는 것이 용이하도록 원통형 구조로 되어 있다. 높이 공차 ± 0.01mm 까지 연삭 된 짧은 형의 경우 위치 결정을 용이하게 한다.
이 폼목은 23280.0228 - 스톱퍼 원통형 / (T-슬롯 사이즈: 28 mm, l1 ±0,2: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스톱퍼 원통형 (EH 23280.)
스톱
홀딩 플레이트