EH 22750.
볼 캐스터는 이송 시스템의 모듈로써, 포장 시설의 작업에 작용될 수 있다.
예를 들어, 어떠한 제품의 이송 및 회전을 쉽게 조정할 수 있게 도와준다.
d1 = 36 부터 이물질들을 막아주기 위해 펠트 씰이 되어 있다.
귀하의 선택에 따라 17 건이 조회되었습니다.
더 자세히
캡
케이스
볼
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.