귀하의 선택에 따라 28 건이 조회되었습니다.
- 숫나사 타입 – 그림 1
- l1 ±0,01: 20 mm
- d1: M6
- d2: 4 mm
- l2: 8 mm
- l3: 10 mm
- d3: 11 mm
- WS: 10 mm
- 조임 토크 최대: 7 Nm
- 무게: 7,7 g
show article view
- 숫나사 타입 – 그림 1
- l1 ±0,01: 30 mm
- d1: M6
- d2: 4 mm
- l2: 8 mm
- l3: 15 mm
- d3: 11 mm
- WS: 10 mm
- 조임 토크 최대: 7 Nm
- 무게: 12 g
show article view
- 숫나사 타입 – 그림 1
- l1 ±0,01: 30 mm
- d1: M8
- d2: 4 mm
- l2: 10 mm
- l3: 15 mm
- d3: 14,4 mm
- WS: 13 mm
- 조임 토크 최대: 18 Nm
- 무게: 17 g
show article view
- 숫나사 타입 – 그림 1
- l1 ±0,01: 40 mm
- d1: M8
- d2: 4 mm
- l2: 10 mm
- l3: 20 mm
- d3: 14,4 mm
- WS: 13 mm
- 조임 토크 최대: 18 Nm
- 무게: 23 g
show article view
- 숫나사 타입 – 그림 1
- l1 ±0,01: 30 mm
- d1: M8
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- l3: 15 mm
- d3: 14,4 mm
- WS: 13 mm
- 조임 토크 최대: 18 Nm
- 무게: 20 g
show article view
- 숫나사 타입 – 그림 1
- l1 ±0,01: 40 mm
- d1: M8
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- l3: 20 mm
- d3: 14,4 mm
- WS: 13 mm
- 조임 토크 최대: 18 Nm
- 무게: 30 g
show article view
- 숫나사 타입 – 그림 1
- l1 ±0,01: 30 mm
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l2: 14 mm
- l3: 15 mm
- d3: 19 mm
- WS: 17 mm
- 조임 토크 최대: 32 Nm
- 무게: 30 g
show article view
- 숫나사 타입 – 그림 1
- l1 ±0,01: 50 mm
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l2: 14 mm
- l3: 25 mm
- d3: 19 mm
- WS: 17 mm
- 조임 토크 최대: 32 Nm
- 무게: 51 g
show article view
- 숫나사 타입 – 그림 1
- l1 ±0,01: 30 mm
- d1: M10
- d2: 8 mm
- l2: 14 mm
- l3: 15 mm
- d3: 19 mm
- WS: 17 mm
- 조임 토크 최대: 32 Nm
- 무게: 35 g
show article view
- 숫나사 타입 – 그림 1
- l1 ±0,01: 50 mm
- d1: M10
- d2: 8 mm
- l2: 14 mm
- l3: 25 mm
- d3: 19 mm
- WS: 17 mm
- 조임 토크 최대: 32 Nm
- 무게: 58 g
show article view
- 숫나사 타입 – 그림 1
- l1 ±0,01: 40 mm
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l2: 14 mm
- l3: 20 mm
- d3: 21,2 mm
- WS: 19 mm
- 조임 토크 최대: 60 Nm
- 무게: 48 g
show article view
- 숫나사 타입 – 그림 1
- l1 ±0,01: 60 mm
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l2: 14 mm
- l3: 30 mm
- d3: 21,2 mm
- WS: 19 mm
- 조임 토크 최대: 60 Nm
- 무게: 75 g
show article view
- 숫나사 타입 – 그림 1
- l1 ±0,01: 40 mm
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l2: 14 mm
- l3: 20 mm
- d3: 21,2 mm
- WS: 19 mm
- 조임 토크 최대: 60 Nm
- 무게: 56 g
show article view
- 숫나사 타입 – 그림 1
- l1 ±0,01: 60 mm
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l2: 14 mm
- l3: 30 mm
- d3: 21,2 mm
- WS: 19 mm
- 조임 토크 최대: 60 Nm
- 무게: 83 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 2
- l1 ±0,01: 20 mm
- d1: M6
- d2: 4 mm
- l3: 8,5 mm
- t: 6 mm
- d3: 11 mm
- WS: 10 mm
- 조임 토크 최대: 7 Nm
- 무게: 5,7 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 2
- l1 ±0,01: 30 mm
- d1: M6
- d2: 4 mm
- l3: 13,5 mm
- t: 9 mm
- d3: 11 mm
- WS: 10 mm
- 조임 토크 최대: 7 Nm
- 무게: 8,9 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 2
- l1 ±0,01: 30 mm
- d1: M8
- d2: 4 mm
- l3: 13 mm
- t: 10 mm
- d3: 14,4 mm
- WS: 13 mm
- 조임 토크 최대: 18 Nm
- 무게: 13 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 2
- l1 ±0,01: 40 mm
- d1: M8
- d2: 4 mm
- l3: 18 mm
- t: 14 mm
- d3: 14,4 mm
- WS: 13 mm
- 조임 토크 최대: 18 Nm
- 무게: 18 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 2
- l1 ±0,01: 30 mm
- d1: M8
- d2: 6 mm
- l3: 13 mm
- t: 10 mm
- d3: 14,4 mm
- WS: 13 mm
- 조임 토크 최대: 18 Nm
- 무게: 16 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 2
- l1 ±0,01: 40 mm
- d1: M8
- d2: 6 mm
- l3: 18 mm
- t: 14 mm
- d3: 14,4 mm
- WS: 13 mm
- 조임 토크 최대: 18 Nm
- 무게: 21 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 2
- l1 ±0,01: 30 mm
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l3: 12 mm
- t: 10 mm
- d3: 19 mm
- WS: 17 mm
- 조임 토크 최대: 32 Nm
- 무게: 24 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 2
- l1 ±0,01: 50 mm
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l3: 25 mm
- t: 15 mm
- d3: 19 mm
- WS: 17 mm
- 조임 토크 최대: 32 Nm
- 무게: 38 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 2
- l1 ±0,01: 30 mm
- d1: M10
- d2: 8 mm
- l3: 12 mm
- t: 10 mm
- d3: 19 mm
- WS: 17 mm
- 조임 토크 최대: 32 Nm
- 무게: 28 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 2
- l1 ±0,01: 50 mm
- d1: M10
- d2: 8 mm
- l3: 25 mm
- t: 15 mm
- d3: 19 mm
- WS: 17 mm
- 조임 토크 최대: 32 Nm
- 무게: 44 g
show article view
데이터시트 EH 22680. 패드 – 핀 모양
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.