견고하고 정밀하며 주로 가공물을 써포트 하거나 스톱퍼로 사용. 핀 모양의 위치 핀으로 적용 할 경우 매우 좁은 써포트 부분에도 사용 가능.
표면 유도 경화처리와 연마처리
이 폼목은 22680.0478 - 패드 핀 모양 / 암나사 타입 (l1 ±0,01: 50 mm, d1: M10, d2: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 패드 핀 모양 (EH 22680.)