볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이 단동 - NAS / MS17984 에 따름

EH 4210.

볼 잠금 핀 (퀵 릴리즈 핀) 은 MS17984 / NAS1333 - 1343규격을 준수하며, 빠른 체결, 잠금, 조정, 변경 및 안전을 위해 사용됩니다. 반복 작업이 필요한 환경에서 신속하고 쉽게 사용 가능합니다.

Halder 항공 핀(단동 볼 잠금핀 / 퀵 릴리즈 핀) 은 항공 규범 MS / NAS 와 NAS 1332 테스트를 따라 생산됩니다.

표면 처리:

  • 모든 스테인리스 스틸 부품은 AMS2700으로 부동태화되었음
  • 모든 알루미늄 부품은 MIL-A-8625로 양극 산화 처리되었음

열처리:

  • 슬리브: 로크웰 40분(AMS2759, 조건 H900)
  • 축: 로크웰 40분(AMS2759, 조건 H900)
  • 볼: 로크웰 58~62분(AMS2759)

귀하의 선택에 따라 154 건이 조회되었습니다.

일반 직경 A [내부]
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]
전단저항, 2전단 최소 [lbf]
표준 설명

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
4,3 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C343 / NAS1333A3C43D
제품 번호:
4210.A43
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 4,3 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 27 g
  • 표준 설명: MS17984C343 / NAS1333A3C43D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
0,3 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C303 / NAS1333A3C03D
제품 번호:
4210.A03
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,3 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 13,1 g
  • 표준 설명: MS17984C303 / NAS1333A3C03D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
0,4 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C304 / NAS1333A3C04D
제품 번호:
4210.A04
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,4 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 13,4 g
  • 표준 설명: MS17984C304 / NAS1333A3C04D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
0,5 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C305 / NAS1333A3C05D
제품 번호:
4210.A05
CAD
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,5 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 13,7 g
  • 표준 설명: MS17984C305 / NAS1333A3C05D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
0,6 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C306 / NAS1333A3C06D
제품 번호:
4210.A06
CAD
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,6 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 14,1 g
  • 표준 설명: MS17984C306 / NAS1333A3C06D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
0,7 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C307 / NAS1333A3C07D
제품 번호:
4210.A07
CAD
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,7 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 14,4 g
  • 표준 설명: MS17984C307 / NAS1333A3C07D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
0,8 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C308 / NAS1333A3C08D
제품 번호:
4210.A08
CAD
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,8 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 14,8 g
  • 표준 설명: MS17984C308 / NAS1333A3C08D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
1 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C310 / NAS1333A3C10D
제품 번호:
4210.A10
CAD
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 15,4 g
  • 표준 설명: MS17984C310 / NAS1333A3C10D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
1,1 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C311 / NAS1333A3C11D
제품 번호:
4210.A11
CAD
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,1 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 15,8 g
  • 표준 설명: MS17984C311 / NAS1333A3C11D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
1,2 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C312 / NAS1333A3C12D
제품 번호:
4210.A12
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,2 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 16,1 g
  • 표준 설명: MS17984C312 / NAS1333A3C12D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
1,3 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C313 / NAS1333A3C13D
제품 번호:
4210.A13
CAD
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,3 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 16,5 g
  • 표준 설명: MS17984C313 / NAS1333A3C13D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
1,4 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C314 / NAS1333A3C14D
제품 번호:
4210.A14
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,4 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 16,8 g
  • 표준 설명: MS17984C314 / NAS1333A3C14D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
1,5 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C315 / NAS1333A3C15D
제품 번호:
4210.A15
CAD
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,5 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 17,1 g
  • 표준 설명: MS17984C315 / NAS1333A3C15D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
1,6 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C316 / NAS1333A3C16D
제품 번호:
4210.A16
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,6 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 17,5 g
  • 표준 설명: MS17984C316 / NAS1333A3C16D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
1,8 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C318 / NAS1333A3C18D
제품 번호:
4210.A18
CAD
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,8 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 18,2 g
  • 표준 설명: MS17984C318 / NAS1333A3C18D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
2 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C320 / NAS1333A3C20D
제품 번호:
4210.A20
CAD
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 2 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 18,8 g
  • 표준 설명: MS17984C320 / NAS1333A3C20D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
2,2 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C322 / NAS1333A3C22D
제품 번호:
4210.A22
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 2,2 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 19,5 g
  • 표준 설명: MS17984C322 / NAS1333A3C22D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
2,8 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C328 / NAS1333A3C28D
제품 번호:
4210.A28
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 2,8 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 21,6 g
  • 표준 설명: MS17984C328 / NAS1333A3C28D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
3/16 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
3 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
5,150 lbf
표준 설명:
MS17984C330 / NAS1333A3C30D
제품 번호:
4210.A30
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 3/16 내부
  • A 최소: 0,187 내부
  • A 최대: 0,1885 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 3 내부
  • B ±0,005: 0,22 내부
  • C 0 -0,04: 0,26 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,83 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,194 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 5.150 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 22,2 g
  • 표준 설명: MS17984C330 / NAS1333A3C30D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
1/4 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
0,4 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
9,200 lbf
표준 설명:
MS17984C403 / NAS1334A3C03D
제품 번호:
4210.B03
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 1/4 내부
  • A 최소: 0,247 내부
  • A 최대: 0,2485 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,4 내부
  • B ±0,005: 0,289 내부
  • C 0 -0,04: 0,29 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,89 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,254 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 9.200 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 14,8 g
  • 표준 설명: MS17984C403 / NAS1334A3C03D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
1/4 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
3,3 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
9,200 lbf
표준 설명:
MS17984C433 / NAS1334A3C33D
제품 번호:
4210.B33
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 1/4 내부
  • A 최소: 0,247 내부
  • A 최대: 0,2485 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 3,3 내부
  • B ±0,005: 0,289 내부
  • C 0 -0,04: 0,29 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,89 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,254 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 9.200 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 33,3 g
  • 표준 설명: MS17984C433 / NAS1334A3C33D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
1/4 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
0,4 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
9,200 lbf
표준 설명:
MS17984C404 / NAS1334A3C04D
제품 번호:
4210.B04
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 1/4 내부
  • A 최소: 0,247 내부
  • A 최대: 0,2485 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,4 내부
  • B ±0,005: 0,289 내부
  • C 0 -0,04: 0,29 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,89 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,254 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 9.200 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 15,5 g
  • 표준 설명: MS17984C404 / NAS1334A3C04D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
1/4 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
0,5 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
9,200 lbf
표준 설명:
MS17984C405 / NAS1334A3C05D
제품 번호:
4210.B05
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 1/4 내부
  • A 최소: 0,247 내부
  • A 최대: 0,2485 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,5 내부
  • B ±0,005: 0,289 내부
  • C 0 -0,04: 0,29 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,89 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,254 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 9.200 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 16,1 g
  • 표준 설명: MS17984C405 / NAS1334A3C05D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
일반 직경 A [내부]:
1/4 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
0,6 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
9,200 lbf
표준 설명:
MS17984C406 / NAS1334A3C06D
제품 번호:
4210.B06
문서
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이
  • 일반 직경 A: 1/4 내부
  • A 최소: 0,247 내부
  • A 최대: 0,2485 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,6 내부
  • B ±0,005: 0,289 내부
  • C 0 -0,04: 0,29 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,44 내부
  • F 최대: 0,8 내부
  • G 최대: 0,89 내부
  • H 최소: 0,48 내부
  • 위치 홀 최대: 0,254 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 9.200 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 16,7 g
  • 표준 설명: MS17984C406 / NAS1334A3C06D
show article view
볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리 - CRES 17-4PH (사양 AMS5643)

  • 스텐레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리 - CRES 17-4PH (사양 AMS5643)

스프링

  • 스텐레스 스틸, 산화피막 처리 - CRES 302 (사양 ASTM-A-313)

핸들

  • 알루미늄, 검정색 아노다이징 - Alum.Alloy 380 (사양 ASTM B85/B85)
  • 부터 3/8" - 알루미늄, 검정색 아노다이징 - Alum.Alloy 6061-T6 (사양 AMS-QQ-A200/8)

열쇠 고리

  • 스텐레스 스틸, 산화피막 처리 - CRES 302 (사양 ASTM A-313/A313M)

누름 단추

  • 스텐레스 스틸, 산화피막 처리 - CRES 303 (사양 ASTM A484/484M)

  • 스텐레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리 - CRES 440C (사양 AMS5630)

참조

모든 추가 치수는 요청시 제공.

표준을 준수하는 목록에 없는 기타 직경/길이 조합은 고객 요청 시 짧은 시간 내에 생산될 수 있습니다.

스페셜 타입 별도 요청.

  • 이 제품은 인치(INCH) 치수로 제조되었습니다.

작동

볼 잠금 핀, 단동식은 자동 잠금입니다. 버튼을 누르면 볼의 잠금이 해제됩니다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 4210. 볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이 – 단동 - NAS / MS17984 에 따름
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.