cable de conexión circular para conectar el sensor de presión de retrolavado al sistema de control / bus, conexión M12 en el extremo del cable libre (4 pines)
Peso: 84 g
Artículo No.:
22800.0702
cable de conexión circular para conectar el sensor de presión de retrolavado al sistema de control / bus, conexión M12 en el extremo del cable libre (4 pines)
L: 2000 mm
Peso: 84 g
Producto:
marco de instalación para sensor de presión de retrolavado, para instalación en un panel de control (espesor de pared máx. 5 mm)
Peso: 26 g
Artículo No.:
22800.0703
marco de instalación para sensor de presión de retrolavado, para instalación en un panel de control (espesor de pared máx. 5 mm)
Peso: 26 g
Producto:
fuente de alimentación, entrada 100-240 V AC / salida 24 V DC 500 mA, con enchufe M12
Peso: 100 g
Artículo No.:
22800.0704
fuente de alimentación, entrada 100-240 V AC / salida 24 V DC 500 mA, con enchufe M12
L: 1500 mm
Peso: 100 g
Producto:
regulador de presión, máx. presión de entrada 12 bar / presión de salida 2 bar, rosca macho de 1/4" dos lados
Peso: 22 g
Artículo No.:
22800.0710
regulador de presión, máx. presión de entrada 12 bar / presión de salida 2 bar, rosca macho de 1/4" dos lados
Peso: 22 g
Producto:
pieza de conexión para conectar el regulador de presión y la manguera neumática, rosca hembra de 1/4" en el conector de inserción (manguera neumática Ø 4 mm)
Peso: 17 g
Artículo No.:
22800.0711
pieza de conexión para conectar el regulador de presión y la manguera neumática, rosca hembra de 1/4" en el conector de inserción (manguera neumática Ø 4 mm)
Peso: 17 g
Producto:
manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 43 g
Artículo No.:
22800.0712
manguera neumática Ø 4 mm
L: 5000 mm
D: 4 mm
Peso: 43 g
Producto:
racor, para manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 4,7 g
Artículo No.:
22800.0713
racor, para manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 4,7 g
Producto:
racor en T para manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 7,6 g
Artículo No.:
22800.0714
racor en T para manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 7,6 g
Producto:
racor en Y para manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 7,5 g
Artículo No.:
22800.0715
racor en Y para manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 7,5 g
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22800. Unidades de Monitoreo – para sensores de posicionamiento, neumático
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.