Versión:
sensor de presión de retrolavado con pantalla LCD, conexión de manguera neumática de Ø 4 mm, señales de salida analógica y digital
Presión de trabajo [bar]:
0 bar – 10 bar
- sensor de presión de retrolavado con pantalla LCD, conexión de manguera neumática de Ø 4 mm, señales de salida analógica y digital
- Presión de trabajo: 0 bar – 10 bar
- Peso: 162 g
Producto:
cable de conexión circular para conectar el sensor de presión de retrolavado al sistema de control / bus, conexión M12 en el extremo del cable libre (4 pines)
Peso: 84 g
- cable de conexión circular para conectar el sensor de presión de retrolavado al sistema de control / bus, conexión M12 en el extremo del cable libre (4 pines)
- L: 2000 mm
- Peso: 84 g
Producto:
marco de instalación para sensor de presión de retrolavado, para instalación en un panel de control (espesor de pared máx. 5 mm)
Peso: 26 g
- marco de instalación para sensor de presión de retrolavado, para instalación en un panel de control (espesor de pared máx. 5 mm)
- Peso: 26 g
Producto:
fuente de alimentación, entrada 100-240 V AC / salida 24 V DC 500 mA, con enchufe M12
Peso: 100 g
- fuente de alimentación, entrada 100-240 V AC / salida 24 V DC 500 mA, con enchufe M12
- L: 1500 mm
- Peso: 100 g
Producto:
regulador de presión, máx. presión de entrada 12 bar / presión de salida 2 bar, rosca macho de 1/4" dos lados
Peso: 22 g
- regulador de presión, máx. presión de entrada 12 bar / presión de salida 2 bar, rosca macho de 1/4" dos lados
- Peso: 22 g
Producto:
pieza de conexión para conectar el regulador de presión y la manguera neumática, rosca hembra de 1/4" en el conector de inserción (manguera neumática Ø 4 mm)
Peso: 17 g
- pieza de conexión para conectar el regulador de presión y la manguera neumática, rosca hembra de 1/4" en el conector de inserción (manguera neumática Ø 4 mm)
- Peso: 17 g
Producto:
manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 43 g
- manguera neumática Ø 4 mm
- L: 5000 mm
- D: 4 mm
- Peso: 43 g
Producto:
racor, para manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 4,7 g
- racor, para manguera neumática Ø 4 mm
- Peso: 4,7 g
Producto:
racor en T para manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 7,6 g
- racor en T para manguera neumática Ø 4 mm
- Peso: 7,6 g
Producto:
racor en Y para manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 7,5 g
- racor en Y para manguera neumática Ø 4 mm
- Peso: 7,5 g
Material
Cuerpo
Notas
Puede solicitar información complementaria.
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.