Filtro de producto
Su selección resultó en 14 aciertos
Versión:
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre estriada, de dos lados
Fuerza de cierre máx. [kN]:
20 kN
Más detalles
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre estriada, de dos lados – croquis 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
Fuerza de cierre máx.: 20 kN
Par de apriete máx.: 43 Nm
Peso: 72 g
show article view
Versión:
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre estriada, de dos lados
Fuerza de cierre máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre estriada, de dos lados – croquis 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
Fuerza de cierre máx.: 30 kN
Par de apriete máx.: 85 Nm
Peso: 233 g
show article view
Versión:
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre estriada, de dos lados
Fuerza de cierre máx. [kN]:
50 kN
Más detalles
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre estriada, de dos lados – croquis 1
d1 : M16
l: 57 mm – 65 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
Fuerza de cierre máx.: 50 kN
Par de apriete máx.: 210 Nm
Peso: 581 g
show article view
Versión:
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre plana, de dos lados
Fuerza de cierre máx. [kN]:
7 kN
Más detalles
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre plana, de dos lados – croquis 1
d1 : M5
l: 20 mm – 25 mm
b1 : 22 mm
b2 : 15 mm
h1 : 11 mm
h2 : 4,2 mm
Fuerza de cierre máx.: 7 kN
Par de apriete máx.: 10 Nm
Peso: 30 g
show article view
Versión:
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre plana, de dos lados
Fuerza de cierre máx. [kN]:
20 kN
Más detalles
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre plana, de dos lados – croquis 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
Fuerza de cierre máx.: 20 kN
Par de apriete máx.: 43 Nm
Peso: 73 g
show article view
Versión:
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre plana, de dos lados
Fuerza de cierre máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre plana, de dos lados – croquis 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
Fuerza de cierre máx.: 30 kN
Par de apriete máx.: 85 Nm
Peso: 234 g
show article view
Versión:
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre plana, de dos lados
Fuerza de cierre máx. [kN]:
50 kN
Más detalles
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre plana, de dos lados – croquis 1
d1 : M16
l: 57 mm – 64 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
Fuerza de cierre máx.: 50 kN
Par de apriete máx.: 210 Nm
Peso: 577 g
show article view
Versión:
brida de fijación-presión doble, mordaza de cierre estriada, de dos lados
Fuerza de cierre máx. [kN]:
50 kN
Más detalles
brida de fijación-presión doble, mordaza de cierre estriada, de dos lados – croquis 2
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
Fuerza de cierre máx.: 50 kN
Par de apriete máx.: 85 Nm
Peso: 350 g
show article view
Versión:
brida de fijación-presión doble, mordaza de cierre estriada, de dos lados
Fuerza de cierre máx. [kN]:
80 kN
Más detalles
brida de fijación-presión doble, mordaza de cierre estriada, de dos lados – croquis 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
Fuerza de cierre máx.: 80 kN
Par de apriete máx.: 210 Nm
Peso: 906 g
show article view
Versión:
brida de fijación-presión doble, mordaza de cierre plana, de dos lados
Fuerza de cierre máx. [kN]:
50 kN
Más detalles
brida de fijación-presión doble, mordaza de cierre plana, de dos lados – croquis 2
d1 : M12
l: 41 mm – 48 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
Fuerza de cierre máx.: 50 kN
Par de apriete máx.: 85 Nm
Peso: 343 g
show article view
Versión:
brida de fijación-presión doble, mordaza de cierre plana, de dos lados
Fuerza de cierre máx. [kN]:
80 kN
Más detalles
brida de fijación-presión doble, mordaza de cierre plana, de dos lados – croquis 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
Fuerza de cierre máx.: 80 kN
Par de apriete máx.: 210 Nm
Peso: 895 g
show article view
Versión:
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre con rosca atornillada, de dos lados
Fuerza de cierre máx. [kN]:
20 kN
Más detalles
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre con rosca atornillada, de dos lados – croquis 3
d1 : M8
l: 33 mm – 37 mm
b1 : 29 mm
l2 : 12 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
d2 : M5
h2 : 2,5 mm
Fuerza de cierre máx.: 20 kN
Par de apriete máx.: 43 Nm
h3 : 7,5 mm
Peso: 84 g
show article view
Versión:
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre con rosca atornillada, de dos lados
Fuerza de cierre máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre con rosca atornillada, de dos lados – croquis 3
d1 : M12
l: 46 mm – 53 mm
b1 : 41 mm
l2 : 18 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
b3 : 28 mm
d2 : M5
h2 : 4 mm
Fuerza de cierre máx.: 30 kN
Par de apriete máx.: 85 Nm
h3 : 11 mm
Peso: 247 g
show article view
Versión:
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre con rosca atornillada, de dos lados
Fuerza de cierre máx. [kN]:
50 kN
Más detalles
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre con rosca atornillada, de dos lados – croquis 3
d1 : M16
l: 61 mm – 70 mm
b1 : 56 mm
l2 : 26 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
b3 : 40 mm
d2 : M5
h2 : 5 mm
Fuerza de cierre máx.: 50 kN
Par de apriete máx.: 210 Nm
h3 : 14,5 mm
Peso: 618 g
show article view
Material
Cuerpo
Acero para utillajes, templado, brillante
Tornillo
Acero termotratado, templado, calidad 12.9
Muelle
Acero para muelles
NBR (Junta tórica)
Mordazas de sujeción
Acero para utillajes, templado, pavonado y rectificado
Referencias
Para más bridas de fijación -presión, por favor consulte el capítulo "Sistema de Sujeción Múltiple"
Montaje
Pueden montarse en un taladro roscado o en una tuerca en T para fijación múltiple horizontal o vertical.
Procedimiento
Cerrando el tornillo de apriete, las dos bridas de fijación separan y aprietan la pieza a mecanizar contra un tope fijo. La ejecución de doble cuña permite obtener una fuerza de cierre suplementaria vertical. Los desplazamientos son los siguientes: para M 5 = ±0,5, M 8 ±0,5 ; M 12 = ±1 y M 16 = ±1,5. Las bridas de fijación pueden montarse en un taladro roscado o en una tuerca en T para fijación múltiple horizontal o vertical.
Ficha técnica EH 23250. Bridas de Fijación - Presión
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Accesorios
Las tuercas en T EH 23010. deben pedirse por separado.
Otros productos
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.