Bri­das de Fi­ja­ción - Pre­sión lisa / estriada, M8

EH 23250.

Cerrando el tornillo de apriete, las dos bridas de fijación separan y aprietan la pieza a mecanizar contra un tope fijo. Los desplazamientos son los siguientes: para M8 = +/- 0,5 mm, M12 = +/- 1 mm.

Su selección resultó en 3 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
l1 mín. [mm]
l1 máx. [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
brida de fijación, estriada en ambos lados
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
l1 mín. [mm]:
27 mm
l1 máx. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Artículo No.:
23250.0501
CAD
Documentos
Bridas de Fijación - Presión
  • brida de fijación, estriada en ambos lados – croquis 1
  • d1: M8
  • l1 mín.: 27 mm
  • l1 máx.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Peso: 206 g
show article view
Bridas de Fijación - Presión
Ver­sión:
brida de fijación, lisa en ambos lados
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
l1 mín. [mm]:
27 mm
l1 máx. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Artículo No.:
23250.0502
CAD
Documentos
Bridas de Fijación - Presión
  • brida de fijación, lisa en ambos lados – croquis 2
  • d1: M8
  • l1 mín.: 27 mm
  • l1 máx.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Peso: 200 g
show article view
Bridas de Fijación - Presión
Ver­sión:
brida de fijación, lisa y estriada
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M8
l1 mín. [mm]:
27 mm
l1 máx. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Artículo No.:
23250.0503
CAD
Documentos
Bridas de Fijación - Presión
  • brida de fijación, lisa y estriada – croquis 3
  • d1: M8
  • l1 mín.: 27 mm
  • l1 máx.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Peso: 210 g
show article view
Bridas de Fijación - Presión

Material

Cuerpo

  • Acero para utillajes, templado, brillante

Tornillo

  • Acero termotratado, templado, calidad 12.9

Muelle

  • Acero para muelles

Mordazas de sujeción

  • Acero para utillajes, templado, pavonado y rectificado

Notas

Mordaza de sujeción protegida contra rotación

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23250. Bridas de Fijación - Presión – lisa / estriada, M8
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción Múltiple
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.