Pa­sa­do­res de Bolas con em­pu­ña­du­ra "bo­tó­n" efecto simple - cumple con NAS / MS17984

EH 4210.

Los Pasadores de Bolas según MS17984 / NAS1333 - 1343 se utilizan para sujetar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones que se repiten con frecuencia.

Los Pasadores de Bolas (Pasadores de Liberación Rápida) se fabrican según la Norma de Aviación MS / NAS y se prueban según NAS 1332.

Tratamiento de superficies:

  • Todas las piezas en acero inoxidable pasivadas según AMS2700
  • Todas las piezas de aluminio anodizado según MIL-A-8625

Tratamiento térmico:

  • Cuerpo: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Vástago: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Bola: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Su selección resultó en 154 aciertos

Diá­me­tro no­mi­nal A [in]
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]
Des­crip­ción es­tán­dar

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,7 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C407 / NAS1334A3C07D
Artículo No.:
4210.B07
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,7 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 17,3 g
  • Descripción estándar: MS17984C407 / NAS1334A3C07D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,8 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C408 / NAS1334A3C08D
Artículo No.:
4210.B08
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,8 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 17,9 g
  • Descripción estándar: MS17984C408 / NAS1334A3C08D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
0,9 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C409 / NAS1334A3C09D
Artículo No.:
4210.B09
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 0,9 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 18,5 g
  • Descripción estándar: MS17984C409 / NAS1334A3C09D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C410 / NAS1334A3C10D
Artículo No.:
4210.B10
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 19,1 g
  • Descripción estándar: MS17984C410 / NAS1334A3C10D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,1 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C411 / NAS1334A3C11D
Artículo No.:
4210.B11
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,1 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 19,8 g
  • Descripción estándar: MS17984C411 / NAS1334A3C11D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,2 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C412 / NAS1334A3C12D
Artículo No.:
4210.B12
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,2 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 20,4 g
  • Descripción estándar: MS17984C412 / NAS1334A3C12D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,3 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C413 / NAS1334A3C13D
Artículo No.:
4210.B13
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,3 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 21 g
  • Descripción estándar: MS17984C413 / NAS1334A3C13D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,4 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C414 / NAS1334A3C14D
Artículo No.:
4210.B14
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,4 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 21,6 g
  • Descripción estándar: MS17984C414 / NAS1334A3C14D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,5 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C415 / NAS1334A3C15D
Artículo No.:
4210.B15
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,5 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 22,2 g
  • Descripción estándar: MS17984C415 / NAS1334A3C15D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,6 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C416 / NAS1334A3C16D
Artículo No.:
4210.B16
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,6 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 22,8 g
  • Descripción estándar: MS17984C416 / NAS1334A3C16D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,7 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C417 / NAS1334A3C17D
Artículo No.:
4210.B17
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,7 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 23,4 g
  • Descripción estándar: MS17984C417 / NAS1334A3C17D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,8 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C418 / NAS1334A3C18D
Artículo No.:
4210.B18
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,8 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 24,1 g
  • Descripción estándar: MS17984C418 / NAS1334A3C18D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
1,9 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C419 / NAS1334A3C19D
Artículo No.:
4210.B19
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,9 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 24,7 g
  • Descripción estándar: MS17984C419 / NAS1334A3C19D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C420 / NAS1334A3C20D
Artículo No.:
4210.B20
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 25,3 g
  • Descripción estándar: MS17984C420 / NAS1334A3C20D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2,1 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C421 / NAS1334A3C21D
Artículo No.:
4210.B21
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,1 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 25,9 g
  • Descripción estándar: MS17984C421 / NAS1334A3C21D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2,2 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C422 / NAS1334A3C22D
Artículo No.:
4210.B22
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,2 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 26,5 g
  • Descripción estándar: MS17984C422 / NAS1334A3C22D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2,3 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C423 / NAS1334A3C23D
Artículo No.:
4210.B23
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,3 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 27,1 g
  • Descripción estándar: MS17984C423 / NAS1334A3C23D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2,4 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C424 / NAS1334A3C24D
Artículo No.:
4210.B24
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,4 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 27,7 g
  • Descripción estándar: MS17984C424 / NAS1334A3C24D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2,5 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C425 / NAS1334A3C25D
Artículo No.:
4210.B25
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,5 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 28,4 g
  • Descripción estándar: MS17984C425 / NAS1334A3C25D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2,6 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C426 / NAS1334A3C26D
Artículo No.:
4210.B26
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,6 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 29 g
  • Descripción estándar: MS17984C426 / NAS1334A3C26D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2,8 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C428 / NAS1334A3C28D
Artículo No.:
4210.B28
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,8 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 30,2 g
  • Descripción estándar: MS17984C428 / NAS1334A3C28D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
2,9 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C429 / NAS1334A3C29D
Artículo No.:
4210.B29
CAD
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 2,9 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 30,8 g
  • Descripción estándar: MS17984C429 / NAS1334A3C29D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
3,1 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C431 / NAS1334A3C31D
Artículo No.:
4210.B31
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 3,1 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 32 g
  • Descripción estándar: MS17984C431 / NAS1334A3C31D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
Diá­me­tro no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [in]:
3,5 in
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
9,200 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17984C435 / NAS1334A3C35D
Artículo No.:
4210.B35
Documentos
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"
  • Diámetro nominal A: 1/4 in
  • A mín.: 0,247 in
  • A máx.: 0,2485 in
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 3,5 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D máx.: 0,31 in
  • E máx.: 0,44 in
  • F máx.: 0,8 in
  • G máx.: 0,89 in
  • H mín.: 0,48 in
  • Alojamiento máx.: 0,254 in
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 9.200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 34,5 g
  • Descripción estándar: MS17984C435 / NAS1334A3C35D
show article view
Pasadores de Bolas con empuñadura "botón"

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado - CRES 17-4PH (especificación AMS5643)

Vástago

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado - CRES 17-4PH (especificación AMS5643)

Muelle

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 302 (especificación ASTM-A-313)

Empuñadura

  • Aluminio, negro anodizado - Alum.Alloy 380 (especificación ASTM B85/B85)
  • de 3/8" - Aluminio, negro anodizado - Alum.Alloy 6061-T6 (especificación AMS-QQ-A200/8)

Anilla de conexión

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 302 (especificación ASTM A-313/A313M)

Botón

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 303 (especificación ASTM A484/484M)

Bola

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado - CRES 440C (especificación AMS5630)

Notas

Otras medidas disponibles bajo pedido.

Otros diámetros y longitudes que cumplen con la norma están disponibles bajo demanda.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

  • Este artículo se fabrica en PULGADAS

Procedimiento

Pasador de bolas, efecto sencillo, autoblocante. Al pulsar el botón se desbloquean las bolas.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 4210. Pasadores de Bolas con empuñadura "botón" – efecto simple - cumple con NAS / MS17984
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.