Cordones conforme a  DAN80

EH 4218.

Los Cordones se utilizan como protección contra pérdidas, por ejemplo para los pasadores de bolas.

Los cables de retención se caracterizan por su estructura ligera y elástica.

Además de las versiones estándar, también fabricamos todas las demás versiones (varias longitudes) y diseños (tipo [Fig.] 1 - 3) de acuerdo con la norma. Todas las variantes de anillas (latón, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) están disponibles opcionalmente. Posibles plazos de entrega cortos.

Su selección resultó en 3 aciertos

Ver­sión
cro­quis
L +5 -3 [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con lengüeta y anilla, en ambos extremos
cro­quis:
1
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Artículo No.:
4218.A20
Documentos
Cordones
  • con lengüeta y anilla, en ambos extremos – croquis 1
  • L +5 -3: 200 mm
  • Peso: 5 g
show article view
Cordones
Ver­sión:
con lengüeta / con lengüeta y anilla
cro­quis:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Artículo No.:
4218.B20
Documentos
Cordones
  • con lengüeta / con lengüeta y anilla – croquis 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • Peso: 5 g
show article view
Cordones
Ver­sión:
con lengüeta en ambos extremos
cro­quis:
3
L +5 -3 [mm]:
430 mm
Artículo No.:
4218.C43
Documentos
Cordones
  • con lengüeta en ambos extremos – croquis 3
  • L +5 -3: 430 mm
  • Peso: 5,6 g
show article view
Cordones

Material

Cable

  • Nylon, blanco (conforme a MIL-C-5040 Typ III)

llavero

  • Acero inoxidable (según DAN191C20)

Terminal de cable

  • Cobre, estañado por galvanización (según DIN46237 4-6)

Aislante

  • Nylon (poliamida), amarillo

Notas

Puede solicitar información complementaria.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 4218. Cordones – conforme a  DAN80
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.