Los Cordones se utilizan como protección contra pérdidas, por ejemplo para los pasadores de bolas.
Los cables de retención se caracterizan por su estructura ligera y elástica.
Además de las variantes estándar, también fabricamos todas las demás variantes (longitud de 100 mm a 950 mm / en tramos de 50 mm) y diseños (fuerza de tracción de 600 N) según con la norma. Posibilidad de plazos de entrega cortos.
Este artículo 4219.200 - Cordones conforme a NSA5732 / () es una variante del grupo de artículos Cordones conforme a NSA5732 (EH 4219.)
Cable
llavero
tubo retráctil
Puede solicitar información complementaria.
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels