EH 3017.
La serie SIMPLEX 3017 posee la combinación de bocas TPE-soft/superplástico.
La boca azul TPE-soft (serie 3201) es la boca más blanda de la serie SIMPLEX y posee un efecto fuertemente amortiguador, lo cual la hace apropiada para trabajos sensibles. A diferencia de los martillos de goma convencionales no deja molestas marcas negras.
La boca de superplástico (serie 3207) permite alcanzar una mayor fuerza de impacto que la boca de goma. Se trata de una boca de plástico medio-dura de material extruido extraordinariamente homogéneo. En comparación con las bocas de plástico inyectadas es considerablemente más sólida y resistente al desgaste.
El cuerpo de fundición maleable posee un manguito protector integrado que asegura una alta resistencia a la rotura.
El mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones muestra un barnizado doble en la zona de sujeción, por lo cual es resistente a la suciedad.
Conforme al principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y reequipables. Esto no solo es bueno para el bolsillo; además, asegura el uso responsable de los recursos.
Este mallo está disponible con Ø 80 mm con un peso total de 3130 g y una longitud total de 80 cm.
Características del producto:
Carpintería, construcción de puertas, montaje de muebles, trabajos en piedra natural
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Mango
boca 1
boca 2
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.