Mar­ti­llos lar­gos
 IM0009212 Foto Banner

Mar­ti­llos lar­gos

Martillos largos SIMPLEX

Martillos largos SIMPLEX

Los martillos largos SIMPLEX son herramientas de calidad que, debido a su versatilidad, flexibilidad y acabado perfecto, son ideales para el uso en una amplia variedad de aplicaciones.

Para su uso en horticultura y paisajismo, construcción de tiendas de campaña / salas y para colocar bordillos o insertar cuñas, el martillo largo SIMPLEX demuestra ser extremadamente útil en una amplia gama de aplicaciones y se considera el "estándar de oro" en el mundo de los martillos.

El mango de madera de nogal americano "duro como el acero" mientras que el cuerpo y la boca están, respectivamente, hechos de hierro fundido y superplástico de dureza media, que lo hace particularmente resistente a golpes y a prueba de roturas. Reemplazo rápido y fácil de las bocas desgastadas. El martillo largo SIMPLEX está disponible con un diámetro de cabeza de impacto de hasta 140mm y un peso máximo de 7,3kg.