La maza SIMPLEX de la serie 3079 está equipada con la combinación de bocas de super plástico/metal blando.
El inserto super plástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de caucho. Es un inserto de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.
Fabricado en aluminio, la boca plateada de metal blando (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de nogal ultrarresistente de fibra larga está barnizado y tiene una forma ergonómica.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.
Con un peso total y una longitud total de 3650g y 80cm, respectivamente, este mazo está disponible en D80mm.
Características del producto:
Gran impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento
Este artículo 3079.081 - Martillo largo SIMPLEX Super plástico / metal blando; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal / (Ø: 80 mm) es una variante del grupo de artículos Martillos largos SIMPLEX Super plástico / metal blando; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal (EH 3079.)
Mango
boca 1
boca 2
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.