Man­gos de nogal SU­PER­CRAFT para mazos SU­PER­CRAFT

EH 3566.

Fabricados en madera de nogal americano, los mangos de madera SUPERCRAFT de la serie 3566 son ergonómicos y están barnizados. Hickory es un tipo de madera con una estructura de fibra extra larga, lo que contribuye a la gran estabilidad del mango. Esta estructura también evita que las manijas se rompan completamente en dos y asegura que ambas piezas permanezcan conectadas. Esto evita lesiones causadas por cabezas de martillo que se han desprendido. Estos mangos están disponibles como mangos de repuesto para los mazos de cara blanda SUPERCRAFT y los mazos SUPERCRAFT con una longitud de hasta 900mm. Esto se traduce en ahorro económico como de  recursos.

Características del producto:

  • Mangos de nogal de alta calidad para mazos SUPERCRAFT de boca blanda y martillos SUPERCRAFT.
  • Con forma ergonómica.
  • Barnizado.
  • Fibra larga, ultra resistente.
  • Relevante para la seguridad (no se rompe en dos).
  • Se puede adaptar, lo que genera un gran ahorro en costos y recursos.

Su selección resultó en 2 aciertos

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
Artículo No.:
3566.081
Mango de madera de nogal americano SUPERCRAFT para martillo largo SUPERCRAFT
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • Peso: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
1030 g
Artículo No.:
3566.100
Mango de madera de nogal americano SUPERCRAFT para martillo largo SUPERCRAFT
  • Ø: 100 mm
  • lges : 900 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 900 mm x 52 mm x 30 mm
  • Peso: 1030 g
  • GTIN: 4030618302049
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Mango

  • Nogal americano
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3566. Mangos de nogal SUPERCRAFT para mazos SUPERCRAFT
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de montaje de insertos SUPERCRAFT
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools