EH 3508.
Los insertos de nailon (serie 3508) con una dureza de aproximadamente 73 Shore D son muy duras. Estos insertos de poliamida blanca ofrecen cualidades de impacto excepcionales y están garantizados para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Se componen de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeado por inyección, son considerablemente más resistentes al desgaste y duraderos y nunca se astillarán, incluso a temperaturas bajo cero. Soportan las fuerzas de alto impacto producidas por los mazos de cara blanda sin rebote. Además, son resistentes al aceite y la grasa y también se utilizan en martillos, mazos de boca blanda SUPERCRAFT, punzones y martillos largos SUPERCRAFT.
Estos insertos están disponibles en tamaños que van desde D10mm a D100mm.
Características del producto:
Su selección resultó en 2 aciertos
Más detalles
Inserto
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/