Los mangos de madera BASEPLEX de la serie 3944 son ergonómicos y están barnizados. Estos mangos de fresno brindan golpes satisfactorios y se pueden usar como mangos de reemplazo para mazos de boca blanda BASEPLEX. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Características del producto:
Este artículo 3944.040 - Mango BASEPLEX para martillos BASEPLEX / (Ø: 40 mm/50 mm) es una variante del grupo de artículos Mango BASEPLEX para martillos BASEPLEX (EH 3944.)
Ergonómico, barnizado
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.