El inserto super plástico SIMPLEX (serie 3207) con su dureza de aproximada de 65 Shore D es una boca de dureza media. Este inserto de plástico blanco está compuesto de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero. Este éxito de ventas de Halder está disponible en tamaños que van desde D30mm hasta D140mm (para las herramientas forestales se utiliza el D50mm para el hacha partidora SIMPLEX y el D60 para el mazo partidor SIMPLEX).
Características del producto:
Ardinería y paisajismo pavimentación, colocación de bordillos, construcción de vallados, golpeo de cuñas de acero, construcción de andamios, construcción carpas, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, carpintería trabajos de carpintería, montaje de piezas con aristas vivas
Este artículo 3207.040 - Boca SIMPLEX Superplástico, blanco / (Ø: 40 mm) es una variante del grupo de artículos Boca SIMPLEX Superplástico, blanco (EH 3207.)
Inserto
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.