La boca de plástico SIMPLEX (serie 3206) con su dureza de aproximadamente 70 Shore D es una plaquita dura. Este inserto rojo está compuesto de acetato de celulosa. Resistente al aceite y la grasa, está disponible en tamaños que van desde D30mm hasta D60mm.
Características del producto:
Uso versátil, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, construcción de andamios, construcción carpas
Este artículo 3206.040 - Boca SIMPLEX Plástico, rojo / (Ø: 40 mm) es una variante del grupo de artículos Boca SIMPLEX Plástico, rojo (EH 3206.)
Inserto
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.