El inserto de metal blando SIMPLEX (serie 3209) es un inserto duro. Además, este inserto plateado también es resistente al calor. Permite golpes duros sin dañar la pieza de trabajo y reemplaza un martillo de plomo clásico. Este inserto está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm. ¡No se deben instalar insertos de metal blando en la carcasa de aluminio!
Características del producto:
Gran impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento
Este artículo 3209.040 - Boca SIMPLEX Metal blando, plata / (Ø: 40 mm) es una variante del grupo de artículos Boca SIMPLEX Metal blando, plata (EH 3209.)
Inserto
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.