EH 3804.
El inserto de cobre SIMPLEX (serie 3804) es el inserto más duro de la gama de productos de Halder. Si bien ofrece fuerzas de impacto extremadamente altas, es más suave que un martillo de acero. Es el reemplazo de un martillo de cobre convencional. Esta boca está disponible en tamaños D30mm y D40mm. ¡Los insertos de cobre solo pueden instalarse en carcasas de acero fundido reforzado (negro)!
Características del producto:
Muy alto impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de plantas, conformado de chapa metálica, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento
Su selección resultó en 2 aciertos
Más detalles
Inserto
Las bocas de cobre deben montarse únicamente en cuerpos de hierro fundido reforzado!
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.