La boca de composición de caucho SIMPLEX (serie 3202) con su dureza de aproximadamente 95 Shore A es una plaquita de dureza media. Este inserto negro, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional. Este éxito de ventas está disponible en tamaños que van desde D30mm a D100mm y en tamaño D60mm y D80mm con "de pie" (3202.2).
Características del producto:
Ardinería y paisajismo pavimentación, colocación de bordillos, albañilería y colocación de escaleras, construcción de vallados, construcción de andamios, construcción carpas, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, trabajo de mantenimiento y reparación
Este artículo 3202.100 - Boca SIMPLEX Caucho, negro / (Ø: 100 mm) es una variante del grupo de artículos Boca SIMPLEX Caucho, negro (EH 3202.)
Inserto
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.