EH 3202.
El inserto de caucho compuesto SIMPLEX negro (serie 3202) con su dureza de aproximadamente 95 Shore A es una plaquita de dureza media. Ultra bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional. Este éxito de ventas fabricado por Halder ahora se ha desarrollado aún más: con una forma ingeniosa, el inserto de goma con "levantamiento" (3202.2) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, haciendo posible trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. Se puede pedir y combinar con todos los mazos de boca blanda SIMPLEX de D60mm y D80mm de diámetro.
Características:
Ardinería y paisajismo pavimentación, colocación de bordillos, albañilería y colocación de escaleras, construcción de vallados, construcción de andamios, construcción carpas, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, trabajo de mantenimiento y reparación
Su selección resultó en 2 aciertos
Más detalles
Inserto
Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863
Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 10.06.2022
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.