La boca de super plástico SIMPLEX (serie 3207) con su dureza de aproximada de 65 Shore D es una boca de dureza media. Este inserto de plástico blanco está compuesto de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero. Esta versión especial tiene un diámetro de cabeza de 50mm, pero está integrada en una carcasa de D40mm. Las superficies de contacto sobredimensionadas brindan la máxima protección durante el procesamiento cuidadoso de piezas de trabajo con superficies sensibles sin el riesgo de rayar la carcasa.
Características del producto:
Colocación de accesorios en entornos sensibles, posicionamiento de piezas a mecanizar en mordaza, carpintería, montaje de muebles
Este artículo 3207.051 - Boca SIMPLEX Superplástico, blanco / (Ø: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Boca SIMPLEX, 50:40 Superplástico, blanco (EH 3207.)
Inserto
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.