Mar­ti­llos SIM­PLEX de bocas blan­das
TPE-blando / nailon; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

EH 3018.

La serie SIMPLEX 3018 está disponible con la combinación de insertos de TPE-blando/nailon.

La boca azul TPE-blando (serie 3201) es la más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

El inserto de nailon (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizado para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesto por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con las bocas de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente al aceite y la grasa.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de  recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

  • Martillo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de insertos de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / nailon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente al aceite y la grasa
  • Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
  • Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
  • Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro y costes y recursos.
  • Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

Áreas de aplicación

Carpintería, construcción ferial, montaje de muebles, prototipados, montaje de piezas con aristas vivas, conformado de chapa metálica

Su selección resultó en 4 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
340 g
Artículo No.:
3018.030
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Peso: 340 g
  • GTIN: 4030618305613
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
630 g
Artículo No.:
3018.040
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Peso: 630 g
  • GTIN: 4030618305620
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
1060 g
Artículo No.:
3018.050
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 340 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 340 mm x 135 mm x 50 mm
  • Peso: 1060 g
  • GTIN: 4030618305637
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1520 g
Artículo No.:
3018.060
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Peso: 1520 g
  • GTIN: 4030618302292
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Mango

  • Madera

boca 1

  • TPE-blando, azul
  • no mancha
  • Blanda

boca 2

  • Nylon, blanco
  • duro
  • Muy resistente al desgaste
  • sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
  • Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

  • Fundición maleable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3018. Martillos SIMPLEX de bocas blandas – TPE-blando / nailon; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SIMPLEX de bocas blandas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.