Mar­ti­llos SIM­PLEX de bocas blan­das
Composición de caucho; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

EH 3002.

La serie SIMPLEX 3002 está equipada con un inserto de caucho compuesto en cada lado. Esta boca de goma de dureza media (serie 3202) es un éxito de ventas absoluto. Ultra bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm, como mazo (3002.081, 3002.100) y con inserto de goma y "de pie" (3022.261).

La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3002.082).

Características del producto:

  • Mazo de cara blanda SIMPLEX con bocas de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) en ambos lados.
  • Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura
  • Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad)
  • Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos
  • Esta versión se ofrece en los tamaños D30mm a D80mm, también como mallo, y D60mm y D80mm con boca de goma con pie.
  • La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3002.082).

Áreas de aplicación

Ardinería y paisajismo pavimentación, colocación de bordillos, albañilería y colocación de escaleras, construcción de vallados, construcción de andamios, construcción carpas, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, trabajo de mantenimiento y reparación

Su selección resultó en 5 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
345 g
Artículo No.:
3002.030
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Peso: 345 g
  • GTIN: 4030618300045
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
660 g
Artículo No.:
3002.040
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Peso: 660 g
  • GTIN: 4030618300052
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1150 g
Artículo No.:
3002.050
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Peso: 1150 g
  • GTIN: 4030618300069
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1550 g
Artículo No.:
3002.060
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 405 mm x 145 mm x 60 mm
  • Peso: 1550 g
  • GTIN: 4030618300076
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2870 g
Artículo No.:
3002.080
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Peso: 2870 g
  • GTIN: 4030618300083
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Mango

  • Madera

Bocas

  • Caucho, negro
  • Medio duro
  • Amortiguación del golpe
  • Inodoro
  • Poco desgaste

Cuerpo

  • Fundición maleable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3002. Martillos SIMPLEX de bocas blandas – Composición de caucho; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SIMPLEX de bocas blandas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.