Si bien representa el modelo de entrada de precio en la línea de productos, BASEPLEX indudablemente cumple con los altos estándares de calidad de Halder.
El mazo de boca blanda BASEPLEX serie 3908 está equipado con inserciones de nailon en ambos lados. Esta boca blanca es ligeramente más dura que el de acetato de celulosa rojo y es resistente al desgaste.
Fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad, el cuerpo viene con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzado para los insertos.
El mango de madera es ergonómico y barnizado. Tanto las bocas como el mango son reemplazables.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D25mm a D50mm.
Características del producto:
Uso versátil, apto para golpes fuertes
Este artículo 3908.025 - Martillo BASEPLEX Nailon/nailon con carcasa de fundición a presión de zinc y mango de madera / (Ø: 25 mm) es una variante del grupo de artículos Martillos BASEPLEX Nailon/nailon con carcasa de fundición a presión de zinc y mango de madera (EH 3908.)
Mango
Bocas
Cuerpo
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.