Si bien representa el modelo de entrada de precio en la línea de productos, BASEPLEX indudablemente cumple con los altos estándares de calidad de Halder. La serie BASEPLEX 3968 comprende la combinación de bocas de acetato de celulosa/nylon.
El inserto de acetato de celulosa rojo es duro y resistente al aceite y la grasa.
La boca de nailon blanco es incluso un poco más dura que el rojo y también resistente al desgaste.
Fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad, el cuerpo viene con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzado para los insertos.
El mango de madera es ergonómico y barnizado.
Tanto las bocas como el mango son reemplazables.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D25mm a D50mm.
Características del producto:
Para trabajos ligeros a medianos, trabajo de instalación
Este artículo 3968.025 - Martillo BASEPLEX Nailon/celulosa de acetato con carcasa de fundición a presión de zinc y mango de madera / (Ø: 25 mm) es una variante del grupo de artículos Martillos BASEPLEX Nailon/celulosa de acetato con carcasa de fundición a presión de zinc y mango de madera (EH 3968.)
Mango
boca 1
boca 2
Cuerpo
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.