Si bien representa el modelo de entrada de precio en la línea de productos, BASEPLEX indudablemente cumple con los altos estándares de calidad de Halder.
El mazo de boca blanda BASEPLEX serie 3906 está equipado con inserciones de acetato de celulosa en ambos lados. El rojo es duro y resistente al aceite y la grasa.
Fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad, el cuerpo viene con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzado para los insertos.
El mango de madera es ergonómico y barnizado. Tanto las bocas como el mango son reemplazables.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D25mm a D50mm.
Características del producto:
Uso versátil, para uso normal
Este artículo 3906.040 - Martillo BASEPLEX Acetato de celulosa / acetato de celulosa con carcasa de zinc fundido y mango de madera / (Ø: 40 mm) es una variante del grupo de artículos Martillos BASEPLEX Acetato de celulosa / acetato de celulosa con carcasa de zinc fundido y mango de madera (EH 3906.)
Mango
Bocas
Cuerpo
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.