Ø: 40 mm
Largo x Ancho x Alto: 74 mm x 32 mm x 109 mm
Peso: 10 g
GTIN: 4030618312697
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Notas
Incluye tornillo y tuerca.
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
Categoria:
Material informativo
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.